Spare part - Packing

Резервна част, EVR 40, Комплект за обслужване на бутала

042H0173

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EVR 40, Типово обозначение: Комплект за обслужване на бутала, Комплект за ремонт

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSPARE PART KIT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиРезервни части на соленоидни вентили
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид18 pc
Макс. работно налягане [bar]32.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]460 psig
МаксOPD [bar] 10W AC21 bar
МаксOPD [bar] 20W DC14 bar
Наименование на продуктаКомплект за ремонт
ПосокаНяма
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеКомплект за обслужване на бутала
Употребено за продуктEVR 40

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.226 Kilogram
Нето тегло0.173 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.568 Liter
EAN/UPC5702422173571