Accessorry / Spare part _ Packing

Резервна част, EVR 25; EVR 32, Пилотен комплект за обслужване

042H0165

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EVR 25; EVR 32, Типово обозначение: Пилотен комплект за обслужване, Комплект за ремонт

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionREPARATIONSS?T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиРезервни части на соленоидни вентили
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. работно налягане [bar]32.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]460 psig
МаксOPD [bar] 10W AC21 bar
МаксOPD [bar] 20W DC14 bar
Наименование на продуктаКомплект за ремонт
ПосокаНяма
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеПилотен комплект за обслужване
Употребено за продуктEVR 25EVR 32

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.116 Kilogram
Нето тегло0.108 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.134 Liter
EAN/UPC5702422107972