Нипел, OUB 1
040B0136
Нипел, Употребено за продукт: OUB 1
040B0136
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Nipler |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIP dossier product name | Accessory for OUB |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Accessory |
| Група продукти | Oil management accessories |
| Количество в опаковка от определен вид | 18 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Нипел |
| Посока | Прав |
| Присъединителен размер [mm] | 16 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 5/8 in |
| Съдържа батерии | No |
| Тип присъединяване | Разширение |
| Типово обозначение | Нипел |
| Употребено за продукт | OUB 1 |
| Хладилни агенти | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.098 Kilogram |
| Нето тегло | 0.096 Kilogram |
| Volume | 0.045 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422014089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |