Spare Parts and Accessories for Contactors and Motor Starters, Accessory

CB-NO

037H0111

Описание на продукта: ПОМОЩЕН КОНТАКТ, Типово обозначение: CB-NO, Функция: ПРОИЗВОДСТВО, Употребено за продукт: CI 6-50, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за вентили

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAUX.CONT.CB-NO MAKECONTACT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиContactor/motorstarter access
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Характеристика
Стойност
МонтиранеЛИЦЕ
Наименование на продуктаAuxiliary contact block
ОдобрениеEACUL
Описание на продуктаПОМОЩЕН КОНТАКТ
степен на контактAC15=6 A, 500 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеCB-NO
Употребено за продуктCI 6-50
ФункцияПРОИЗВОДСТВО

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.014 Kilogram
Нето тегло0.013 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.653 Liter
EAN/UPC5702423013623