Кабел-product-details

Кабел

034G7129

Употребено за продукт коментари: Ъглов конектор, Типово обозначение: Кабел, Дължина на кабела [m]: 15, Употребено за продукт: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 6

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionAccessory cable M12/a 15m M/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиElectric valve accessories
Дължина на кабела [ft]49.2 ft
Дължина на кабела [m]15.000 m
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаM12
Количество в опаковка от определен вид6 pc
Характеристика
Стойност
Материал на изолацията на кабелаPVC
Наименование на продуктаКабел
ОдобрениеCEEACRoHSUKCA
Работнa температура [°C] [Мин.]-40 °C
Работнa температура [°F] [Мин]-40 °F
Работна температура [°C] [Макс.]80 °C
Работна температура [°F] [Макс.]176 °F
Съдържа батерииNo
Типово обозначениеКабел
Употребено за продуктETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Употребено за продукт коментариЪглов конектор
Функция на кабелаTwisted pair

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.1 Kilogram
Нето тегло0.96 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.764 Liter
EAN/UPC5715255109198