M12 female straight cable 12.2m M/8

Кабел

034G7078

Типово обозначение: Кабел, Дължина на кабела [m]: 12.2, Употребено за продукт: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 8

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionAccessory cable M12/s 12.2m M/8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.-
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиElectric valve accessories
Дължина на кабела [ft]40.0 ft
Дължина на кабела [m]12.200 m
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаM12
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Материал на изолацията на кабелаPVC
Наименование на продуктаКабел
ОдобрениеCEEACRoHSUKCA
Работнa температура [°C] [Мин.]-40 °C
Работнa температура [°F] [Мин]-40 °F
Работна температура [°C] [Макс.]80 °C
Работна температура [°F] [Макс.]176 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеКабел
Употребено за продуктETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Употребено за продукт коментариStraightway connector
Функция на кабелаTwisted pair

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.894 Kilogram
Нето тегло0.78 Kilogram
Volume1.764 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162466032
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm