Резервна част
034G3682
Вид на продукта: Резервна част, Actuator
034G3682
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 500L L OF |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIP dossier product name | ETS 250-800/KVS 42 |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Electric valve spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка | M12 |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 37.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 536 psig |
| Наименование на продукта | Actuator |
| Одобрение | CECMIMCRNEACUKCAUL Recognized |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | Actuator kit |
| Употребено за продукт | ETS 500L |
| Употребено за продукт коментари | Oil free |
| Характеристика на потока | Линейна |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.247 Kilogram |
| Нето тегло | 1.012 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |