Резервна част-product-details

Резервна част

034G3648

Вид на продукта: Резервна част, Actuator

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 400L L OF
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier product nameETS 250-800/KVS 42
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиElectric valve spare parts
Характеристика
Стойност
Електрическа връзкаM12
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]37.0 bar
Макс. работно налягане [psig]536 psig
Наименование на продуктаActuator
ОдобрениеCECMIMCRNEACUKCAUL Recognized
Съдържа батерииNo
Типово обозначениеActuator kit
Употребено за продуктETS 400L
Употребено за продукт коментариOil free
Характеристика на потокаЛинейна

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.192 Kilogram
Нето тегло0.89 Kilogram
Volume6.248 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162506929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm