ETS 175L and ETS 250L spare parts

Резервна част, ETS 175L

034G3612

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ETS 175L, Actuator

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 175L L
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier product nameETS 250-800/KVS 42
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиElectric valve spare parts
Електрическа връзкаM12
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]37.0 bar
Макс. работно налягане [psig]536 psig
Наименование на продуктаActuator
ОдобрениеCECMIMCRNEACUKCAUL Recognized
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеActuator kit
Употребено за продуктETS 175L
Характеристика на потокаЛинейна

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.067 Kilogram
Нето тегло0.742 Kilogram
Volume6.248 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162291955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm