M12 straight cable

Кабел

034G2205

Типово обозначение: Кабел, Дължина на кабела [m]: 5, Употребено за продукт: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory cable M12/s 5m M/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиElectric valve accessories
Дължина на кабела [ft]16.4 ft
Дължина на кабела [m]5.000 m
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаM12
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Материал на изолацията на кабелаCPE
Наименование на продуктаКабел
ОдобрениеCERoHSUKCA
Работнa температура [°C] [Мин.]-40 °C
Работнa температура [°F] [Мин]-40 °F
Работна температура [°C] [Макс.]80 °C
Работна температура [°F] [Макс.]176 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеКабел
Употребено за продуктETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Употребено за продукт коментариStraightway connector

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.302 Kilogram
Нето тегло0.083 Kilogram
Volume0.785 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428833578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm