M12 straight cable

Actuator

034G2200

Вид на продукта: Аксесоар, Типово обозначение: Кабел, Електрическа връзка: M12, Употребено за продукт: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory cable M12/s 8m M/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.-
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиElectric valve spare parts
Дължина на кабела [ft]26.2 ft
Дължина на кабела [m]8.000 m
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаM12
Идентичен продукт034G2323
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Материал на изолацията на кабелаPVC
Наименование на продуктаActuator
ОдобрениеCERoHSUKCA
Работнa температура [°C] [Мин.]-50 °C
Работнa температура [°F] [Мин]-58 °F
Работна температура [°C] [Макс.]80 °C
Работна температура [°F] [Макс.]176 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеКабел
Употребено за продуктETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Употребено за продукт коментариStraightway connector

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.32 Kilogram
Нето тегло0.32 Kilogram
Volume0.866 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428826419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm