Резервна част, ETS, Задвижка AST 1
034G2082
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ETS, Типово обозначение: Задвижка AST 1, Actuator
034G2082
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part actuator AST 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Electric valve spare parts |
| Електрическа връзка | M12 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 3 pc |
| Наименование на продукта | Actuator |
| Одобрение | EAC |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Задвижка AST 1 |
| Употребено за продукт | ETS |
| Употребено за продукт коментари | За приложения на CO2AST 1 motor |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.747 Kilogram |
| Нето тегло | 0.672 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1.651 Liter |
| EAN/UPC | 5702428972512 |