Резервна част, ICFE 20, Комплект за обслужване
032F8030
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICFE 20, Типово обозначение: Комплект за обслужване
032F8030
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Service kit EVRAT 15 / ICFE 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | ICF spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 52.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 754 psig |
| МаксOPD [bar] 12W AC | 21 bar |
| МаксOPD [bar] 20W DC | 16 bar |
| Наименование на продукта | Комплект за ремонт |
| Посока | Няма |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Комплект за обслужване |
| Употребено за продукт | ICFE 20 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.134 Kilogram |
| Нето тегло | 0.04 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702428092159 |