Резервна част, ICFE 20, Комплект за обслужване-product-details

Резервна част, ICFE 20, Комплект за обслужване

032F8027

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICFE 20, Типово обозначение: Комплект за обслужване
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за вентили, Компоненти за вентилни станции

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICFE 20L Solenoid module, spare part
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиICF spare parts
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид30 pc
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]754 psig
МаксOPD [bar] 12W AC21 bar
МаксOPD [bar] 20W DC16 bar
Наименование на продуктаКомплект за ремонт
ПосокаНяма
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеКомплект за обслужване
Употребено за продуктICFE 20

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.134 Kilogram
Нето тегло0.04 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.334 Liter
EAN/UPC5715162848548