Резервна част, EVRB, Комплект за обслужване-product-details

Резервна част, EVRB, Комплект за обслужване

032F5286

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EVRB, Типово обозначение: Комплект за обслужване

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSPARE PART KIT
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиSpare parts, discont. products
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]400 psig
МаксOPD [bar] 10W AC21 bar
МаксOPD [bar] 20W DC21 bar
Наименование на продуктаКомплект за ремонт
ПосокаНяма
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеКомплект за обслужване
Употребено за продуктEVRB
ФункцияНО

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.123 Kilogram
Нето тегло0.115 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.134 Liter
EAN/UPC5702422146797