Резервна част, EVRB, Филтър
032F5284
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EVRB, Типово обозначение: Филтър
032F5284
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FILTER SET EVRB |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Включени части | Al-gasketFilterRubber gasket |
| Група продукти | Резервни части на соленоидни вентили |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за ремонт |
| Посока | Няма |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Филтър |
| Употребено за продукт | EVRB |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.016 Kilogram |
| Нето тегло | 0.009 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.076 Liter |
| EAN/UPC | 5702422148128 |