Spare part - Packing

Резервна част, EVR 25, Комплект за обслужване на бутала

032F3236

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EVR 25, Типово обозначение: Комплект за обслужване на бутала

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionREP.SЦT
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиICM / ICS / ICLX spare parts
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид18 pc
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Макс. работно налягане [psig]400 psig
МаксOPD [bar] 10W AC21 bar
МаксOPD [bar] 20W DC14 bar
Наименование на продуктаКомплект за ремонт
ПосокаНяма
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеКомплект за обслужване на бутала
Употребено за продуктEVR 25

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.216 Kilogram
Нето тегло0.165 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.553 Liter
EAN/UPC5702422069447