Резервна част, EVRF, Комплект за обслужване-product-details

Резервна част, EVRF, Комплект за обслужване

032F0261

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EVRF, Типово обозначение: Комплект за обслужване

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSPARE PART KIT
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиРезервни части на соленоидни вентили
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]400 psig
МаксOPD [bar] 10W AC6 bar
МаксOPD [bar] 20W DC6 bar
Наименование на продуктаКомплект за ремонт
ПосокаТрипътен
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеКомплект за обслужване
Употребено за продуктEVRF
Употребено за продукт коментари3 ways

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.129 Kilogram
Нето тегло0.121 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.134 Liter
EAN/UPC5702422114543