Резервна част, EVR 10, Комплект за обслужване a.c.
032F0186
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EVR 10, Типово обозначение: Комплект за обслужване a.c., Комплект за ремонт
032F0186
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | REPARATIONSSЦT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Резервни части на соленоидни вентили |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 15 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за ремонт |
| Посока | Няма |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Комплект за обслужване a.c. |
| Употребено за продукт | EVR 10 |
| Функция | НО |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.194 Kilogram |
| Нето тегло | 0.163 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.566 Liter |
| EAN/UPC | 5702422021834 |