Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Фланец, 100 mm, Точкова заварка

027N3100

Стандарт за присъединяване: DIN 2526, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: WVS 100; EVSI 100; WVTS 100

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)396
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Height (EF000040)107
Material Description,V.FLANGESЦT
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)284
Версия на фланец9.0 D
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Характеристика
Стойност
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Конструкция на фланецНамаляване на уплътнението
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]100 mm
Присъединителен размер [инч]4 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеDIN 2526
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктEVSI 100WVS 100WVTS 100
Форма на фланецКръгъл

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло9.598 Kilogram
Нето тегло9.33 Kilogram
Volume12.034 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422004226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm