Flange set_027N3042

Фланец, 100 mm, Точкова заварка

027N3042

Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: PML 80; PM 80; PMLX 80

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionWelding Flange set 4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Версия на фланец14.0 A
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Характеристика
Стойност
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]100 mm
Присъединителен размер [инч]4 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеASME B 36.10M SCHEDULE 40
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктPM 80PML 80PMLX 80
Форма на фланецКръгъл

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло14.264 Kilogram
Нето тегло14.18 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume22.493 Liter
EAN/UPC5702428196741