Flange set_027N3041

Фланец, 75 mm, Точкова заварка

027N3041

Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Height (EF000040)127
Material DescriptionFlange set ANSI 36 3 in Butt Weld
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)136
Версия на фланец13.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Характеристика
Стойност
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]75 mm
Присъединителен размер [инч]3 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеASME B 36.10M SCHEDULE 40
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Форма на фланецКвадрат

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.74 Kilogram
Нето тегло3.638 Kilogram
Volume6.248 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428196758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm