Фланец, 65 mm, Точкова заварка
027N3039
Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N3039
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flange set ANSI 36 2 1/2 in Butt Weld |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версия на фланец | 12.0 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Фланец |
| Включени части | 2 фланеца |
| Група продукти | Flanges |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 4 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция на фланец | Шпонка |
| Наименование на продукта | Flange set |
| Присъединителен размер [mm] | 65 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 2 1/2 in |
| Спец. на материала | Стомана |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Употребено за продукт | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Форма на фланец | Квадрат |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.082 Kilogram |
| Нето тегло | 2.991 Kilogram |
| Volume | 1.406 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |