Фланец, 40 mm, Точкова заварка
027N3036
Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027N3036
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 190 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Height (EF000040) | 52 |
| Material Description | Flange set ANSI 36 1 in Butt Weld |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 90 |
| Версия на фланец | 11.0 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Фланец |
| Включени части | 2 фланеца |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Flanges |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Конструкция на фланец | Шпонка |
| Наименование на продукта | Flange set |
| Присъединителен размер [mm] | 40 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 1 1/2 in |
| Спец. на материала | Стомана |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Употребено за продукт | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Форма на фланец | Квадрат |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.279 Kilogram |
| Нето тегло | 2.21 Kilogram |
| Volume | 0.889 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196802 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |