Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Фланец, 50 mm, Точкова заварка

027N2550

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSVEJSEFLANGESЦT
Product lineIndustrial Refrigeration
Версия на фланец12.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид4 pc
Характеристика
Стойност
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]50 mm
Присъединителен размер [инч]2 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Форма на фланецКвадрат

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.003 Kilogram
Нето тегло2.943 Kilogram
Volume2.236 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422002604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm