Flange set_027N2450

Фланец, 50 mm, Точкова заварка

027N2450

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSVEJSEFLANGESЦT
Product lineIndustrial Refrigeration
Версия на фланец11.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Характеристика
Стойност
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]50 mm
Присъединителен размер [инч]2 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Форма на фланецКвадрат

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.122 Kilogram
Нето тегло2.029 Kilogram
Volume0.939 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422040156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm