Фланец, 10 mm, Точкова заварка
027N2020
Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20
027N2020
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 68 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Height (EF000040) | 68 |
| Material Description | Welding Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 68 |
| Версия на фланец | 1.3 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Фланец |
| Включени части | 2 фланеца |
| Група продукти | Flanges |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 16 pc |
| Конструкция на фланец | Шпонка |
| Наименование на продукта | Flange set |
| Присъединителен размер [mm] | 10 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 3/8 in |
| Спец. на материала | Стомана |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Употребено за продукт | CVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Форма на фланец | Овал |
| Хладилни агенти | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.584 Kilogram |
| Нето тегло | 0.574 Kilogram |
| Volume | 0.288 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196932 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |