Flange set_027N2010

Фланец, 10 mm, Заварка на цокъл

027N2010

Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Версия на фланец1.3
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид16 pc
Конструкция на фланецШпонка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]10 mm
Присъединителен размер [инч]3/8 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл
Употребено за продуктCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Форма на фланецОвал
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.57 Kilogram
Нето тегло0.566 Kilogram
Volume0.315 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428197007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm