Фланец, 65 mm, Заварка на цокъл
027N2006
Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N2006
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Welded flange set, ANSI |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версия на фланец | 13.0 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Фланец |
| Включени части | 2 фланеца |
| Група продукти | Flanges |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция на фланец | Шпонка |
| Наименование на продукта | Flange set |
| Присъединителен размер [mm] | 65 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 2 1/2 in |
| Спец. на материала | Стомана |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 16.11 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Заварка на цокъл |
| Употребено за продукт | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Форма на фланец | Квадрат |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4.028 Kilogram |
| Нето тегло | 2.642 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428197014 |