Фланец, 25 mm, Точкова заварка
027N1257
Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: NRVS 25
027N1257
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flangesцt NRVS 25 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Фланец |
| Група продукти | Flanges |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Конструкция на фланец | Жлеб |
| Наименование на продукта | Flange set |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | EAC |
| Присъединителен размер [mm] | 25 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 1 in |
| Спец. на материала | Стомана |
| Стандарт за присъединяване | EN 10220 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Употребено за продукт | NRVS 25 |
| Форма на фланец | Овал |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.166 Kilogram |
| Нето тегло | 1.15 Kilogram |
| Volume | 0.81 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |