Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Фланец, 20 mm, Точкова заварка

027N1256

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: NRVS 15

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlangesцt NRVS 15
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Група продуктиFlanges
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Конструкция на фланецЖлеб
Наименование на продуктаFlange set
Характеристика
Стойност
ОдобрениеEAC
Присъединителен размер [mm]20 mm
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктNRVS 15
Форма на фланецОвал

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.723 Kilogram
Нето тегло0.722 Kilogram
Volume0.787 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428198608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm