Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Фланец, 20 mm, Точкова заварка

027N1255

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: NRVS 15

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlangesцt NRVS 15
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Характеристика
Стойност
ОдобрениеEAC
Присъединителен размер [mm]20 mm
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктNRVS 15
Форма на фланецОвал

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.624 Kilogram
Нето тегло0.592 Kilogram
Volume0.865 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428000314
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm