Flange set_027N1230

Фланец, 32 mm, Точкова заварка

027N1230

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSVEJSEFLANGESЦT
Product lineIndustrial Refrigeration
Версия на фланец3.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Характеристика
Стойност
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]32 mm
Присъединителен размер [инч]1 1/4 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Форма на фланецОвал

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.976 Kilogram
Нето тегло0.899 Kilogram
Volume0.834 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422119401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm