Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Фланец, 20 mm, Заварка на цокъл

027N1116

Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11, Спец. на материала: Стомана

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description3/4 SW Flange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Характеристика
Стойност
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]20 mm
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл
Форма на фланецОвал

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.416 Kilogram
Нето тегло0.32 Kilogram
Volume0.319 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428197076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm