Flange set_027N1112

Фланец, 10 mm, Точкова заварка

027N1112

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSVEJSEFLANGESЦT
Product lineIndustrial Refrigeration
Версия на фланец1.3
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Конструкция на фланецШпонка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]10 mm
Присъединителен размер [инч]3/8 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Форма на фланецОвал
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.554 Kilogram
Нето тегло0.516 Kilogram
Volume0.274 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422004035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm