Flange set_027N1051

Фланец, 50 mm, Точкова заварка

027N1051

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSVEJSEFLANGESЦT
Product lineIndustrial Refrigeration
Версия на фланец6.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид4 pc
Конструкция на фланецШпонка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]50 mm
Присъединителен размер [инч]2 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Форма на фланецКвадрат
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.782 Kilogram
Нето тегло2.78 Kilogram
Volume2.738 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422112297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm