Flange set_027N1042

Фланец, 40 mm, Точкова заварка

027N1042

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за вентили, Accessories for NRVA/S Check valves, Фланец

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Height (EF000040)131
Material DescriptionSVEJSEFLANGESЦT
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)110
Версия на фланец6.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид4 pc
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]40 mm
Присъединителен размер [инч]1 1/2 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Форма на фланецКвадрат
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.9 Kilogram
Нето тегло2.9 Kilogram
Volume2.738 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422112242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm