Фланец, 40 mm, Точкова заварка
027N1040
Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: PHTQ 200 - 300; PHT 200 - 300; EVSA 50
027N1040
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SVEJSEFLANGESЦT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версия на фланец | 7.0 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Фланец |
| Включени части | 2 фланеца |
| Група продукти | Flanges |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 4 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция на фланец | Шпонка |
| Наименование на продукта | Flange set |
| Присъединителен размер [mm] | 40 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 1 1/2 in |
| Спец. на материала | Стомана |
| Стандарт за присъединяване | EN 10220 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Употребено за продукт | EVSA 50PHT 200 - 300PHTQ 200 - 300 |
| Форма на фланец | Квадрат |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.86 Kilogram |
| Нето тегло | 2.834 Kilogram |
| Volume | 2.81 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422040323 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |