Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Фланец, 32 mm, Точкова заварка

027N1032

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSVEJSEFLANGESЦT
Product lineIndustrial Refrigeration
Версия на фланец5.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Характеристика
Стойност
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]32 mm
Присъединителен размер [инч]1 1/4 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продукт38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Форма на фланецКвадрат

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.52 Kilogram
Нето тегло1.481 Kilogram
Volume0.921 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422025887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm