Фланец, 350 mm, Точкова заварка-product-details

Фланец, 350 mm, Точкова заварка

027N1024

Стандарт за присъединяване: EN10220, Спец. на материала: Стомана

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlanges DN350
Product lineIndustrial Refrigeration
Sealing face standardDIN 2512
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланецаУплътнителиBoltNiuts 8.8
Група продуктиFlanges
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Конструкция на фланецШпонка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]350 mm
Присъединителен размер [инч]14 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN10220
Съдържа батерииNo
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктAKE+
Форма на фланецКръгъл

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло132 Kilogram
Нето тегло117 Kilogram
Volume240 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255201083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm