Фланец, 300 mm, Точкова заварка
027N1023
Стандарт за присъединяване: EN10220, Спец. на материала: Стомана
027N1023
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flanges DN300 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Фланец |
| Включени части | 2 фланецаУплътнителиBoltNuts 8.8 |
| Група продукти | Flanges |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Конструкция на фланец | Шпонка |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Flange set |
| Присъединителен размер [mm] | 300 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 12 in |
| Спец. на материала | Стомана |
| Стандарт за присъединяване | EN10220 |
| Съдържа батерии | No |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Употребено за продукт | AKE+ |
| Форма на фланец | Кръгъл |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 90 Kilogram |
| Нето тегло | 75 Kilogram |
| Volume | 240 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |