Резервна част, Контролен/стоп модул
027L4901
Вид на продукта: Резервна част, Типово обозначение: Контролен/стоп модул
027L4901
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICFN-SS 20 HL Stop/Check Valve,SparePart |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | ICF spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Функционален модул |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Контролен/стоп модул |
| Употребено за продукт | ICFN SS 20 HL |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.26 Kilogram |
| Нето тегло | 1.24 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 3.335 Liter |
| EAN/UPC | 5715162500910 |