Isometric - Adapter for ICF SS

Резервна част, ICF SS 20 - 40, Адаптер SS

027L4813

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICF SS 20 - 40, Типово обозначение: Адаптер SS

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAdapter SS G3/8- 3/8NPT
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиICF accessories
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаАдаптер
Присъединителен размер [инч]3/8 - 3/8
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеG - NPT
Типово обозначениеАдаптер SS
Употребено за продуктICF SS 20 - 40
Употребено за продукт коментариЗа странични портове

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.126 Kilogram
Нето тегло0.062 Kilogram
Volume0.029 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428934183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm