Резервна част, ICFF SS 25-40E, Филтърен модул
027L4796
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICFF SS 25-40E, Типово обозначение: Филтърен модул
027L4796
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICFF-SS 25E, extended filter-module, 3/8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | ICF spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Filter module |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Филтърен модул |
| Употребено за продукт | ICFF SS 25-40E |
| Употребено за продукт коментари | Капачка за предпазване от замърсяване |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.922 Kilogram |
| Нето тегло | 2.664 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922999 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |