Резервна част, ICFF SS 20E, Филтърен модул
027L4777
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICFF SS 20E, Типово обозначение: Филтърен модул
027L4777
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICFF-SS 20E Filter module , Spare part |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | ICF spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 6 pc |
| Наименование на продукта | Filter module |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Филтърен модул |
| Употребено за продукт | ICFF SS 20E |
| Употребено за продукт коментари | Адаптер и капачка за предпазване от замърсяване |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.275 Kilogram |
| Нето тегло | 1.229 Kilogram |
| Volume | 1.245 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923279 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |