Flange set_027L2676

Фланец, 76 mm, Запояване

027L2676

Стандарт за присъединяване: EN 1254, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLODDEFLANGESЦT
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Версия на фланец13.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Характеристика
Стойност
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]76 mm
Присъединителен размер [инч]3 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN 1254
Съдържа батерииNo
Тип присъединяванеЗапояване
Употребено за продуктPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Форма на фланецКвадрат

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.33 Kilogram
Нето тегло3.115 Kilogram
Volume6.248 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422019756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm