Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Фланец, 68 mm, Запояване

027L2666

Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSOLDER FLANGE SET
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Версия на фланец13.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Количество в опаковка от определен вид4 pc
Характеристика
Стойност
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]68 mm
Присъединителен размер [инч]2 5/8 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеASME B 16.22
Съдържа батерииNo
Тип присъединяванеЗапояване
Употребено за продуктPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Форма на фланецКвадрат

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.552 Kilogram
Нето тегло3.393 Kilogram
Volume1.794 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422030263
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm