Flange set_027L2554

Фланец, 54 mm, Запояване

027L2554

Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22; EN 1254, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLODDEFLANGESЦT
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Версия на фланец12.06.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Количество в опаковка от определен вид4 pc
Характеристика
Стойност
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]54 mm
Присъединителен размер [инч]2 1/8 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеASME B 16.22EN 1254
Съдържа батерииNo
Тип присъединяванеЗапояване
Употребено за продуктNRVA 40 - 50NRVA 40-50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Форма на фланецКвадрат
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.004 Kilogram
Нето тегло2.936 Kilogram
Volume2.236 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422051633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm