Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Фланец, 41 mm, Запояване

027L2441

Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLODDEFLANGESЦT
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Версия на фланец11.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Характеристика
Стойност
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]41 mm
Присъединителен размер [инч]1 5/8 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеASME B 16.22
Съдържа батерииNo
Тип присъединяванеЗапояване
Употребено за продуктPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Форма на фланецКвадрат

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.206 Kilogram
Нето тегло2.129 Kilogram
Volume0.921 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422023814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm