Flange set_027L2335

Фланец, 35 mm, Запояване

027L2335

Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22; EN 1254, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PML 32

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLODDEFLANGESЦT
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Версия на фланец10.04.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Характеристика
Стойност
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]35 mm
Присъединителен размер [инч]1 3/8 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеASME B 16.22EN 1254
Съдържа батерииNo
Тип присъединяванеЗапояване
Употребено за продуктPM 32PMFL 125PML 32PMLX 32
Форма на фланецКвадрат

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.676 Kilogram
Нето тегло1.602 Kilogram
Volume0.897 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422032878
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm